Emerson-P-IC756CSW19IM

Monitor industrial RXi com tela de 19"

Product Description

Leve suas exposições industriais ao mundo conectado de hoje, combinando design, durabilidade e potência em um pacote ultra fino perfeito para o chão de fábrica.

rohs
Número da peça
IC756CSW19IM
Tela de toque
Toque capacitivo projetado (PCT/PCAP), multitoque (10 pontos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operacional
Nenhum
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Certificado pela UL, locais perigosos EUA/CAN
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2 e classe 3, divisão 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Características

  • Monitor industrial
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining

Documentação e desenhos