Emerson-P-IC757COW12WHMI

Painel web RXi de 12" com tela legível na luz solar

Product Description

O portfólio de exibição modular do painel web RXi, perfeito para aplicações HMI com hospedagem web, maximiza flexibilidade, desempenho e durabilidade.

rohs
Número da peça
IC757COW12WHMI
Tela de toque
Toque capacitivo projetado (PCT/PCAP), multitoque (10 pontos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operacional
Núcleo Linux 4.1.15: Yocto
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Certificado pela UL, locais perigosos EUA/CAN
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2 e classe 3, divisão 1

Características

  • Processador Dual Core Freescale 1.0 GHz iMX6, 2 GB de RAM DDR3 e 4 GB de memória flash
  • Padrão do sistema operacional Linux Yocto, do QT Webkit, e dos navegadores web Chromium e Firefox
  • O portfólio modular varia com telas de 7" a 24" com um formato widescreen, com modelos de 7" a 15" também disponíveis com telas legíveis na luz solar (SLR)
  • Eficácia em temperaturas superiores a 65 °C e inferiores a -20 °C com capacidade de funcionamento de ambientes internos ou externos
  • Telas classificadas como IP66, que protegem contra poeira, umidade e até mesmo jatos de água diretos

Documentação e desenhos