PACSystems™ RXi HMI com tela widescreen 19” (4 GB de RAM, SSD de 128 GB)

Product Description

Moldura RXi HMI de 19” Emerson, widescreen

rohs
Número da peça
IC760CSW19CDA
Tela de toque
Toque capacitivo projetado (PCT/PCAP), multitoque (10 pontos)
Indicador de status
LED tricolor
Sistema operacional
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marinho
ABS, BV, DNV GL e LR
Listado pela UL para áreas classificadas (EUA/CAN)
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2, e classe 3, divisão 1
RAM
4 GB
SSD
128 GB

Características

  • Visualização de última geração com Movicon WebHMI no núcleo do RXi HMI, pronto para operar
  • Pronto para IIOT com protocolos OPC UA e MQTT, toolsets robustos e pacotes gráficos e ferramentas para análise
  • Troca facilmente entre opções de tamanho de tela de 12” a 24” em um formato widescreen (modelos de 12” e 15” também oferecem telas externas legíveis sob luz solar [SLR])
  • Operação eficaz sob temperaturas altas como 65 °C e baixas como –20 °C para ambientes internos ou externos
  • Telas de categoria IP66 que protegem contra poeira, umidade e até mesmo jatos diretos de água