Emerson-P-IC830DP00606-NBEC

Servoconversor de alta velocidade PACMotion, 6 A, 120/240 V

Product Description

Uma unidade compacta e potente, projetada para servomotores síncronos com controle avançado em malha fechada de torque, velocidade e posição.

Número da peça
IC830DP00606-NBEC
Potência de saída contínua do conversor
2.000 Watts
Tensão de alimentação nominal
120/240 V
Lógica de controle, tensão de alimentação
24 V
Corrente de saída nominal (valor RMS +/-3%)
6h00
Corrente de pico de saída (+/-3%)
18 A
Tempo de pico
5 s
Largura de banda máx. da malha de corrente
2,5 a 4 kHz
Largura de banda máx. da malha de velocidade
0 a 1.000 Hz
Largura de banda máx. da malha de posição
1 a 250 Hz
Taxa de atualização
1,5 MHz
Peso (largura padrão)
1,1 kg
Peso (largura estendida)
1,3 kg
Altura, sem conectores
168 mm
Altura, com conector
200 mm
Largura padrão frontal/traseira
54/59 mm
Largura estendida dianteira/traseira
84/89 mm
Profundidade, sem conectores
156 mm
Profundidade, com conectores
185 mm

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para melhor adequação à sua aplicação
  • Safe Torque Off (STO) padrão integrado, de acordo com a IEC 62061 SIL 2
  • Desenvolvido para servomotores da PACMotion, mas também é compatível com motores de outros fabricantes
  • Design expansível com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • O sistema inteiro é sincronizado para garantir que todos os componentes trabalhem juntos

Documentação e desenhos