Emerson-P-Loading Offloading Solutions

Sistemas de carga e descarga

Product Description

Garanta o gerenciamento eficiente de inventário e logística de terminal com os sistemas de carga e descarga da Emerson. Realize operações de transferência confiáveis, precisas e dentro do prazo com diversos produtos, sem deixar de cumprir normas regulatórias e de segurança.

Linearidade
Até ± 0,025%
Faixa de pressão de operação
Até 600 ANSI
Temperatura do processo
-196 °C a 162 °C (-321 °F a 325 °F)
Tipos de medidor
Coriolis, turbina
Produto de processo
Óleo cru, GLP, produtos refinados, produtos petroquímicos, produtos químicos
Aplicações
Transferência de custódia, transferência que não seja de custódia, produção, FPSO/FSO, refino, terminais, parques de estocagem, carregamento de caminhões, carregamento de trens, carregamento inferior, carregamento superior
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubulações/conexões, aço estrutural, instrumentação, controles/HMI, ligação dos fios, braços/mangueiras de carregamento
Serviços incluídos
Gerenciamento do projeto, engenharia/design, aquisição, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida

Características

  • Simplifique a instalação, diminua o impacto ambiental e corte custos com sistemas modulares padronizados
  • Tenha a melhor precisão e desempenho de medição com design de sistema otimizado
  • Monitore as operações e cumpra requisitos ambientais e de segurança com automação e integração do sistema de segurança
  • Aumente a eficiência da carga/descarga e a velocidade com medidores de vazão de alta capacidade
  • Tenha garantia de transferência contínua de produtos com entrega de bateladas precisa e controle de vazão em vários estágios
  • Garanta ativação sem falhas com testes completos de vazão e de funcionalidade na fábrica
  • Reduza o risco, o custo e o tempo com um único provedor oferecendo engenharia, design, gerenciamento de projetos, instalação e ativação

Documentação e desenhos