Emerson-P-plantweb-metrology

Plantweb Advisor para metrologia

Product Description

O Plantweb Advisor para metrologia é a nova plataforma de análise modular da Emerson, oferecendo um conjunto de funções e flexibilidade sem precedentes no mundo da medição atual. Este software capacita você a entender a integridade e os riscos de seus produtos e sistemas de medição. Com o Plantweb Advisor para metrologia, você pode economizar tempo e dinheiro utilizando os recursos de monitoramento remoto, painéis de avaliação da condição operativa e muito mais.

Sistema operacional
Microsoft Windows Server 2016 & Server 2019 (64 bits)
Protocolos de comunicação
OPC, Modbus® TCP e Modbus® RTU
Módulos
  • Diagnóstico do medidor ultrassônico
  • Verificação inteligente do medidor Coriolis
  • Diagnóstico do cromatógrafo de gas
  • Verificação de cálculo
  • Pressão diferencial de prognóstico
  • Tendência do fator do medidor
  • Incerteza do sistema
  • Cálculo de medição incorreta
  • Gerenciador de calibração e dispositivos

Características

  • O monitoramento remoto reduz a quantidade de tempo que a equipe é exposta a riscos
  • Os painéis de avaliação da condição operativa fornecem confiança dos dados de medição
  • A reconciliação de dados torna-se mais fácil com o acesso aos dados verificados
  • A confiabilidade do sistema foi melhorada com acesso a diagnósticos preditivos
  • As obrigações contratuais podem ser cumpridas com a validação de dados simplificada
  • A incerteza é reduzida com o uso de um diagnóstico avançado do sistema para detectar e corrigir problemas com rapidez

Documentação e desenhos