Emerson-P-R2L0N1A0B

RXi2 — PC LP industrial: CPU com AMD GX-210HL, 4 GB RAM, SSD de 64 GB

Product Description

O RXi2-LP IPC oferece recursos de computação compactos, robustos, de baixa potência e com desempenho econômico para executar aplicações HMI, historiador e analíticas diretamente no equipamento. Isso permite melhor controle das operações em tempo real e melhor integração em sistemas plantwide. Combinando recursos gráficos e de computação poderosos e com fator de forma pequeno, o RXi2-LP IPC é ideal para uma série de aplicações industriais.

iec-ex
abs
Número da peça
R2L0N1A0B
Processador
Processador AMD G-Series SOC de 2ª Geração GX-210HL, 7 W, 2c, cache de 1 MB, 1,0 GHz
Memória
DDR3L DE 4 GB
Memória externa
SSD de 64 GB
Ethernet
2x canais Ethernet com 1 gigabit — RJ-45 padrão
USB
2x USB 3.0 externas
Interfaces seriais
1x RS232, 1x RS422/485 RTC
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Certificado pela UL, locais perigosos EUA/CAN
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2 e classe 3, divisão 1
Interfaces seriais
1x RS232, 1x RS422/485
Slots de expansão
Sem slots
Sistema operacional pré-instalado
sem SO
Temperatura de operação
-25 °C a 65 °C

Características

  • CPU com AMD G-Series de 2ª Geração, 2-4 núcleos, frequência base de 1,0–1,2 GHz
  • Componentes modulares — Adicione uma tela à sua unidade de computação existente com facilidade.
  • Portas Ethernet de até 4 Gigabits – Flexibilidade na implementação da rede. Diversos links para Ethernet de alta velocidade em aplicações de comunicação centralizada com suporte para transferência determinística de dados/comandos.
  • Fator de forma pequeno ou grande — Unidade de perfil baixo com dois fatores de forma para adequação a diversas aplicações.

Documentação e desenhos