Emerson-P-R2U0N1B0A1T0A

RXi2–UP — PC industrial: sem slots, i3, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB, sem SO

Product Description

O PC industrial RXi2-UP oferece recursos de computação com desempenho de nível intermediário a ultra sofisticado para executar aplicações de HMI, de historiador e analíticas, diretamente na máquina e para oferecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e sólido recurso de renderização gráfica, o PC Industrial RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas médios a grandes com necessidades de visualização robustas.

Número da peça
R2U0N1B0A1T0A
Processador
Dual-core i3–7102E, 2,1 GHz
Memória
DDR4-2400 de 8 GB
Memória externa
SSD de 128 GB
Ethernet
4 canais Ethernet de 1 Gigabit — padrão RJ-45 (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 Gigabit com capacidade de gerenciamento remoto — RJ45
USB
4x USB externas (4 USB 3.0), 2x USB internas (2 USB 2.0)
Interfaces seriais
2x RS232, 5x RJ45
Slot de comunicações
Sem slots

Características

  • CPUs com Intel Core i3, i5, i7 e Xeon de 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha
  • 5 portas Ethernet Gigabit (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1 AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe
  • Tecnologia de resfriamento patenteada da CPU

Documentação e desenhos