Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U0N1P0A1T0A

PC industrial RXi2–UP: Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz, 8 GB, SSD de 128 GB, sem slots, sem SO, 0 a +60 °C

Product Description

Os IPCs RXi2-UP oferecem recursos de computação com desempenho médio a alto para executar aplicações de IHM, historiadores e análises diretamente na máquina e fornecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e capacidades sólidas de renderização gráfica, o IPC RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas médios a grandes com necessidades de visualização robustas.

Número da peça
R2U0N1P0A1T0A
Família de IPCs
RXi2-UP com Intel Core da 7ª Geração
CPU
Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz
Potência da CPU
45 W
Número de núcleos da CPU
4
Memória
8 GB
Armazenamento
SSD de 128 GB
Ethernet
Cinco portas 10/100/1000BASE-T (uma para gerenciamento remoto AMT, SFP opcional)
USB
Quatro portas USB 3.0, duas portas USB 2.0 internas
Interfaces seriais
Duas portas RS232
Slots de expansão
Sem slots
Sistema operacional pré-instalado
Sem sistema operacional
Temperatura de operação
0 °C a +60 °C

Características

  • CPUs Intel Core i3, i5, i7 e Xeon da 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos e com temperaturas extremas
  • Cinco portas Gigabit Ethernet (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS, uma com gerenciamento remoto AMT), interfaces de fibra óptica opcionais
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe
  • Tecnologia patenteada de resfriamento passivo da CPU, permitindo operação entre -40 °C a 70 °C sem qualquer degradação no desempenho da CPU
  • Unidades Cfast SATA de 2,5" substituíveis a quente e removíveis externamente, compatíveis com RAID

Documentação e desenhos