Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U1N1C0A1T0A

PC Industrial RXi2–UP: 1 slot, E3, 32 GB de RAM, SSD de 128 GB, sem SO

Product Description

O PC industrial RXi2-UP oferece capacidades de computação de médio a alto desempenho para executar aplicações de IHM, historiadores e análises diretamente na máquina e proporcionar controle de operações críticas em tempo real. Tendo até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e capacidades sólidas de renderização gráfica, o IPC RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes e é ideal para sistemas médios a grandes com necessidades de visualização robusta.

Número da peça
R2U1N1C0A1T0A
Processador
Quad-core XEON E3-1505Lv6, 2,2 GHz
Memória
32 GB DDR4-2400
Memória externa
SSD de 128 GB
Ethernet
Quatro portas Ethernet de 1 Gigabit — padrão RJ-45 (SFP opcional), uma porta Ethernet de 1 Gigabit com capacidade de gerenciamento remoto — RJ45
USB
Quatro portas USB externas (quatro USB 3.0), duas portas USB internas (duas USB 2.0)
Interfaces seriais
Duas portas RS232, duas portas RS422/485, cinco portas RJ45
Slot de comunicações
Um slot

Características

  • CPUs Intel Core i3, i5, i7 e Xeon da 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha
  • Cinco portas Ethernet Gigabit (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe
  • Tecnologia patenteada de resfriamento da CPU

Documentação e desenhos