Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-RiskFram Liquids HCA Analysis Software

Software de análise RiskFrame™ Liquids HCA

Product Description

O software RiskFrame™ Liquids HCA da Emerson (anteriormente GeoFields) localiza com precisão segmentos de tubulação em áreas de alta consequência de líquidos (LHCAs). Esta solução avançada usa buffers de proximidade para determinar onde a tubulação está próxima dos LHCAs e fornece conhecimentos para impactos localizados e imediatos. O software leva em consideração o nível de impacto junto com o tipo de impacto, fornecendo uma abordagem completa, conservadora e justificável para modelagem de impacto. Os resultados incluem análise abrangente e documentação aprofundada, incluindo a colocação de todos os resultados no mapa e em folhas de integridade detalhadas como segmentos de impacto estacionados, permitindo que as empresas reduzam com confiança os riscos e mantenham operações mais seguras da tubulação.

Características

  • Para determinar quais HCAs uma tubulação impacta diretamente e a distância especificada que a tubulação está longe dos HCAs, o software usa buffers de proximidade para determinar com precisão o efeito de um impacto imediato e localizado.
  • Para fins de modelagem, o software designa pontos de liberação potenciais ao longo da tubulação, com esses pontos uniformemente espaçados em uma alta densidade e complementados com recursos significativos do terreno (por exemplo, passagens de água).
  • O volume de liberação potencial é modelado em cada ponto, com essa análise considerando os efeitos do terreno (por exemplo, acúmulo em vales) bem como volumes adicionais que poderiam ser liberados devido a outros fatores (por exemplo, pressão de sobretenção).
  • O recurso Wave-front Overland Spread™ fornece uma análise sofisticada de derramamento que conta com frentes de onda, acúmulo em pontos baixos, espalhando-se em várias direções e deixando um volume residual.
  • A modelagem avançada de transporte hidrológico fornece uma análise precisa do caminho que uma liberação tomaria em um sistema de água de superfície, determinando as interações complexas entre segmentos do fluxo, lagos etc.
  • Os relatórios detalhados incluem folhas de alinhamento de integridade que se relacionam diretamente com o mapa e indicam os segmentos com potencial para impactar um HCA; esses segmentos aparecem como barras vermelhas e são organizados pelo tipo HCA.

Documentação e desenhos