Emerson-P-ST-5642

Módulo de saída de pulso RSTi de 2 canais, 0,5 A/24 V, fonte, 20 Khz

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-5642
Módulo especializado
Dois canais; saída de pulso e direção; saída de pulso contínuo de 1~20.000 Hz ± 0,5%; Saída de direção de pulso OFF máx. de +1~+32767; Saída de direção de pulso ON máx. de -1~-32767.
Entrada-Saída
0,5 A por canal; 2 A para todos os canais
Consumo de corrente
150 mA a 5 V CC pelo sistema; 24 V CC pelo campo (18 V CC a 28,8 V CC)

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos