Emerson-P-TransportPlanner

TransportPlanner™

Product Description

Um software completo para planejar e gerenciar redes de transporte complexas para tubulações, bem como outros modos de transporte de grandes volumes. O TransportPlanner coleta e processa os requisitos de transporte cruciais necessários para executar um planejamento eficaz anual, mensal e diário.

Documentação e desenhos

Características

  • Determina a capacidade da rede - dada uma série de movimentos comprometidos, o TransportPlanner pode verificar a capacidade restante do sistema em questão de segundos
  • Valida rapidamente a capacidade e o custo de uma indicação - novas indicações podem ser propostas ao sistema que verificará se os volumes podem ser transportados e fornecerá um custo estimado desse transporte
  • Capitalização em possíveis trocas fungíveis - para produtos substituíveis, o TransportPlanner identificará trocas potenciais—satisfazendo uma fonte distante com uma mais próxima, reduzindo assim o tempo e o custo do transporte
  • Gerenciamento de estoque de terminal - instruído para planejar movimentos dos terminais com excesso para os terminais com déficit. Os inventários de terminais podem satisfazer diretamente as solicitações de movimento e apoiar as posições do transportador físicas flutuantes na rede
  • Usa as fontes alternativas com eficácia - muitos sistemas têm fontes alternativas de vazão, em que os volumes adicionais podem ser comprados ou vendidos quando necessário. Através dos algoritmos de otimização, o TransportPlanner pode determinar quando usar tais alternativas de modo mais rentável
  • Consolida e reconcilia vários grupos operacionais - o TransportPlanner fornece uma visão geral executiva da rede de transporte inteira, que pode incluir vários subsistemas ou tubulações programados e operados independentemente. Ele pode receber as programações operacionais de vários grupos e fazer uma análise e avaliação da sincronização e da compatibilidade de cada programa em relação aos outros
  • Análise de alternativas de transporte - modos alternativos de transporte, como trens ou barcas, podem ser apresentados ao sistema para determinar a expansão da capacidade de rede, fornecida pelo novo caminho de transporte