Enardo-P-FVFA Series

Supressor de chamas com respiro de emergência Enardo™ da série FVFA

Product Description

Os supressores de chamas com respiro de emergência Enardo (FVFA) foram projetados para permitir respiro de emergência em combinação com proteção contra chamas para aplicações de ventilação vertical. Estes retentores são instalados no topo de uma linha de ventilação atmosférica ou tanque de armazenamento. Eles geralmente são usados para aplicações no fim da linha quando a pressão operacional do sistema está próxima dos níveis atmosféricos e quando há probabilidade mínima de uma chama se estabilizar no elemento do retentor de chamas por um período estendido.

Tamanhos
3/4" a 36"
Material do invólucro
Alumínio | Aço carbono | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiais de célula
Alumínio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gás
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opções
Tampões de drenagem, tomadas de pressão, acessórios diversos, revestimentos de proteção, recursos especiais

Documentação e desenhos

Características

  • Vazão máxima
  • Queda de pressão baixa
  • Limpeza fácil
  • Menos entupimento
  • Menos manutenção
  • Design de elemento único
  • Célula de chamas de fácil remoção
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS