Enardo-P-Model 2000

Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo™ modelo 2000

Product Description

A Válvula de Emergência para alivio de pressão Enardo™ modelo 2000 proporciona uma abertura para alívio de pressão de emergência para tanques de armazenamento, quando expostos a sobrepressões que não são suportadas pelos respiros de tanques padrão. Quando dimensionado corretamente, este respiro fornece a capacidade de cumprir a norma API 2000 NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) para saída de ar de emergência devido à exposição a incêndio. O modelo 2000 fornece apenas alívio de pressão

atex-certification
Tamanhos
4" a 24"
Materiais do invólucro
Aço carbono| 304 SS | 316 SS
Taxa de vazamento
Padrão de vazamento de líquido de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Materiais da base, braço e disco
Aço carbono (apenas base e braço) | 304 SS | 316 SS | Alumínio (apenas disco)
Ajuste da pressão
2,0 a 32 onças/polegadas quadradas
Opções
Monitoramento wireless inteligente, Revestimento especial

Documentação e desenhos

Características

  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Componentes de campo substituíveis
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5
  • Monitoramento wireless inteligente opcional