Os bocais de visita de peso morto são normalmente usados em tanques de baixa pressão, fabricados em aço ou fibra de vidro. Quando pressão excessiva se acumula no tanque de armazenamento, a tampa articulada começa a abrir na pressão pré-definida, aliviando a pressão pré-definida, aliviando a pressão excessiva. Quando a pressão excessiva tiver dissipado, a tampa se encaixa novamente na base. Quando vácuo excessivo se acumula no tanque de armazenamento, a paleta acionada por mola se levanta, quebrando o selo entre o assento e a paleta. A válvula de vácuo se encaixa novamente após o alívio.