Enardo-P-Rim Vent PRV

Válvula de alívio de pressão de respiro Enardo™

Product Description

Os respiros Enardo são projetados para liberar pressão em tanques de armazenamento de pressão atmosférica e baixa e tanques de teto flutuante, como aqueles definidos em API 12F, 12B e 650 e EN 14015. Os respiros Enardo também podem ser usados para ventilação de emergência em tanques pequenos de pressão atmosférica e baixa.

atex-certification
Tamanhos
6
Materiais do invólucro
Alumínio
Materiais de peso
CS revestido de zinco
Materiais da sede e da paleta
PPS
Materiais da vedação e da junta
Teflon FEP
Ajuste da pressão
0,5 a 12 oz/pol. quadrada
Opções
Revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, resinas FRP, camisa de vapor ou resíduo

Características

  • Construção leve
  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Taxa de vazamento não é maior do que 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5