Enardo-P-Series 952

Válvula de alívio de vácuo para montagem superior de alto desempenho Enardo™ série 952

Product Description

A série 952 da Enardo é um projeto avançado para aplicações de alivio para a atmosfera. Essa válvula de alto desempenho utiliza as últimas tecnologias para oferecer uma proteção contra sobrepressão positiva, evitar a entrada de ar e perdas por evaporação de produtos, bem como ajudar a conter vapores odoríferos e potencialmente perigosos. A série 952 oferece recursos que excedem o desempenho de válvulas padrão no mercado, principalmente em ambientes muito frios e aplicações que envolvem materiais viscosos.

atex-certification
Tamanhos
2" a 12"
Materiais do invólucro
Alumínio | Ferro dúctil | Aço inoxidável | Aço carbono
Taxa de vazamento
Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais de peso
CS zincado | Aço inoxidável | Chumbo | Aço inoxidável revestido com resina
Materiais da sede e da paleta
PPS | Aço inoxidável 316
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Ajustes do vácuo
0,5 a 32 onças/polegadas quadradas
Opções
Revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, resinas FRP, camisa de vapor ou resíduo

Características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5