Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
FieldQ-E8D

Sistema operacional de válvula (VOS) FieldQ VOS com atuador de pinhão e cremalheira

Product Description

Um sistema operacional de válvula totalmente pronto para o uso com atuador pneumático de pinhão e cremalheira, controles e suportes de montagem.

Características

  • Totalmente pronto para o uso, atuador integrado, controle e montagem
  • Polyurethane powder coating provides excellent corrosion resistance on housing and end caps.
  • One piece blow-out proof, pressure balanced, pinion allows safe in-field re-configuration from Fail-Close to Fail-Open.
  • The aerospace type alloy 7075 T6 for the pinion, provides the best combination of corrosion resistance, high strength and a lightweight construction as well as providing protection against galvanic corrosion.
  • Precision dual stroke adjustment provides accurate and intuitive end of stroke adjustment for the Open and Closed valve position.
  • Low maintenance bearings for pistons and pinion.
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid adapter interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Sistema operacional de válvula, pinhão e cremalheira, pneumático
Certificações
SIL, ATEX, GOST (atual CUTR), PED

Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, globo
Temperatura operacional
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Torque/Pressão
9 sizes: 47 to 1676 Nm (413 to 14874 lbf.in)
Pressão operacional
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentação e desenhos