Reguladores de redução de pressão Fisher™ tipos 1098-EGR e 1098H-EGR

Product Description

Os reguladores Fisher tipos 1098-EGR e 1098H-EGR fornecem um controle de pressão econômico e preciso em uma ampla variedade de aplicações; sistemas de distribuição de gás natural; abastecimento de gás combustível para boilers, fornalhas, fornos e misturadores industriais; e grandes estabelecimentos comerciais/industriais como shopping centers e escolas. Eles também são usados no serviço de ar da unidade e no serviço com líquido.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Aplicações de diferencial baixo — Podem controlar com precisão em diferenciais de pressão tão baixos quanto 1 psid/70 mbar d
  • Controle preciso de pressão — Fornece um controle de pressão a jusante estável e preciso independentemente das alterações de carga ou das variações da pressão de entrada.
  • Operação silenciosa — A opção Gaiola Whisper Trim™ reduz o ruído em até 30 dBa.
  • Fácil manutenção em linha — O design de entrada superior permite uma manutenção mais fácil. As peças do interno podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem remover o corpo da tubulação.
  • Absolutamente nenhum vazamento atmosférico — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle acionado por piloto, que purga 100% do gás para o sistema a jusante.
  • Alta capacidade de redução — O diafragma grande demais e a gaiola linear permitem uma alta redução, oferecendo um controle superior de pressão em sistemas com grandes variações na demanda de vazão a jusante.
  • Fechamento hermético — Um plugue metálico afiado e um assento macio fornecem um fechamento hermético com bolhas para uso em aplicações em que o fechamento positivo é necessário, como sistemas de fim de linha.
  • Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade
Tamanhos dos corpos: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Conexões de extremidade: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE ou PN 16/24/40
Pressão máxima de entrada
400 psig/28 bar ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR): -29 ° a 82 °C/-20 ° a 180 °F
Fluorocarbono (FKM): -18 ° a 149 °C/0 ° a 300 °F
Etileno-propileno (EPR): -29 ° a 135 °C/-20 ° a 275 °F

Documentação e desenhos