Válvula de alívio apiloto-operada Fisher™ Tipo 1805P

Product Description

A válvula de alívio Tipo 1805P-6358 é uma válvula de alívio precisa, de baixo custo, piloto-operada que consiste em uma válvula principal Tipo 1805P e um piloto Tipo 6358. Ela está disponível no tamanho NPS 2 e é capaz de ajustes da pressão de alívio de 10 a 100 psig/0,69 a 6,9 bar em três intervalos. O ajuste da pressão de alívio pode ser feito girando o parafuso de ajuste da mola do piloto.

ped

Características

  • Reassentamento rápido depois da operação
  • Econômica
  • Precisa
  • Alta capacidade de vazão
  • Baixo acúmulo para alcançar a abertura total
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
NPT 2
Pressão máxima de alívio (entrada)
50 psig/3,4 bar sobre o ajuste da pressão de alívio ou 150 psig/10,3 bar, o que for menor
Intervalo da pressão de ajuste de alívio
10 a 100 psig/0,69 a 6,9 bar em três intervalos.
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR): -29 ° a 82 °C/-20 ° a 180 °F
Fluorocarbono (FKM): -18 ° a 149 °C/0 ° a 300 °F
Peso aproximado
6 kg/13 libras