Fisher-P-1B

Atuador do regulador de bomba Fisher™ 1B

Product Description

O atuador regulador da bomba Fisher 1B é usado para manter uma pressão de descarga constante em bombas alternadas ou turbina a vapor e para aplicações de alívio de pressão ou redução de pressão. Aplicações do regulador de bomba típicas incluem bombas de incêndio, bombas de água de abastecimento da caldeira e bombas industriais ou de refino em que o material de descarga é óleo, vapor, ar ou outro fluido não corrosivo. O atuador do regulador da bomba tipo 1BR é combinado a uma válvula de empurrar para baixo para abrir para serviço como regulador de alívio.

Atuação
Manual
Certificações
CUTR
Tipo de controle
On/Off
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Manual
Controle de processo
Posicionamento, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A construção em latão e aço combate o desgaste para uma longa vida útil.
  • Poucas peças móveis e fácil acesso reduzem a manutenção e o tempo de inatividade.
  • Ajuste de mola prontamente acessível sem remover nenhuma peça.
  • Copos de pistão sem vazamento disponíveis para 66 °C (150 °F).
  • A configuração de operação direta oferece uma velocidade de resposta rápida.