Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-249 Cageless

Sensores de nível sem gaiola Fisher™ série 249

Product Description

Os sensores de nível sem gaiola Fisher 249 são geralmente usados em aplicações que exigem grandes deslocadores que são acomodados por amplas conexões de flanges. Extensões diferentes de hastes de deslocadores permitem diminuir o deslocador para a profundidade desejada. Estes sensores são projetados para medir as mudanças no nível do líquido, nível da interface do líquido ou na gravidade específica/densidade do interior do recipiente do processo usando o princípio de arquimedes.

ped
Certificações
PED apenas para o tipo 249W
Diagnóstico
Não
Tipo de montagem
Process Vessel Mounted
Temperatura operacional
Baixa temperatura, temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Monitoração
Controle de processo
Nível
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A reação para o deslocador a pequenas mudanças específicas de gravidade permite que esses instrumentos sejam usados para aplicações de densidade e em outras aplicações onde uma resposta aos baixos níveis de mudança do sinal de entrada é exigida.
  • Poucas partes móveis são usadas. Um rolamento de faca no sensor ajuda a fornecer uma operação de baixa fricção. Sensores estão disponíveis em classificações de até CL2500
  • O tubo de torque pode ser substituído sem a remoção do braço do tubo de torque.