Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-2625

Boosters de volume da série Fisher™ 2625

Product Description

Os boosters de volume da série Fisher 2625 são usados em conjunto com um posicionador em uma válvula de controle modulante para aumentar a velocidade do curso. O 2625NS é uma versão de serviço nuclear e usa componentes elastoméricos que suportam melhor a alta temperatura e ambientes radiativos. O 2625 e o2625SST são certificados para uso em aplicações do SIS (Safety Instrumented System). Certificação pela exida® Consulting LLC, um fornecedor global de segurança funcional e de segurança do controle de sistema.

Certificações
ATEX, CUTR
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
103,42 mbar
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Controle modulante
Certificação de segurança
Habilitado para SIL 3
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Entrega o volume necessário para um curso rápido de atuador quando grandes mudanças de entrada acontecem repentinamente.
  • A restrição total do contorno sintoniza a resposta do booster para que um movimento suave do atuador venha logo depois das pequenas mudanças de sinal.
  • Sedes macias fornecem um desligamento justo para reduzir o consumo desnecessário de ar e eliminar a saturação de revezamentos de posicionadores.
  • Permite altas velocidades do curso do atudaor a partir de uma demanda sem degradar a acuracidade do firme estado do posicionador.
  • Certificado para uso em aplicações do SIS (Safety Instrumented Systems).