Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-6350 6360

Piloto Fisher™ séries 6350 e 6360

Product Description

Os pilotos da série Fisher 6350 ou 6360 são usados com uma das várias válvulas principais diferentes em aplicações de redução de pressão, alívio de pressão ou contrapressão. Todos esses pilotos podem ser usados no serviço com gás, todos exceto o piloto do tipo 6351 podem ser usados em serviço líquido.

Características

  • Fácil manutenção do plugue de válvula
  • Ganho ajustável para desempenho ajustável
Conexões
1/4 NPT Fêmea
Pressão de entrada máxima
Tipos 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M e 6354H: 600 psig / 41,4 bar
Tipo 6358: 150 psig / 10,3 bar
Tipo 6365: 50 a 360 psig / 3,4 a 24,8 bar
Faixas de pressão de saída (controle)
Tipos 6351, 6352, 6353 e 6354L: 3 a 200 psig / 0,21 a 13,8 bar
Tipos 6354M e 6354H: 175 a 300 psig / 12,1 a 20,7 bar
Capacidades de temperatura
Elastômeros padrão: -20° a 150°F / -29° a 66°C
Elastômeros de alta temperatura: 0° a 300°F / -18° a 149°C, exceto 0° a 180°F / -18° a 82°C para serviço em água

Documentação e desenhos