Fisher-P-656

Atuador de diafragma de ação direta Fisher™ 656

Product Description

Os atuadores de diafragma de ação direta Fisher 656 oferecem saída de pressão pequena a média para aplicações montadas em suporte. Essas aplicações incluem operação de válvulas borboleta e válvulas de turbina integradas, aletas ventiladas, amortecedores e outros equipamentos similares.

ped
Atuação
Retorno por mola, linear
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, controle de vazão, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Pneumático
Controle de processo
On/off, controle de vazão, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula angular, válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Pressão máxima de até 5,3 kN (1.200 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
  • Dependendo do tamanho, cursos de até 105 mm (4 1/8 pol.) estão disponíveis.
  • Quatro furos afunilados na base do atuador permitem montagem em suporte ou placa.
  • Uma ampla seleção de molas está disponível para praticamente qualquer aplicação de controle.
  • Os invólucros e a união resistentes proporcionam estabilidade e proteção resistente à corrosão.
  • Disponível com um volante de montagem superior para controle de substituição manual.