Fisher-P-67C LP Gas

Reguladores de alta pressão de gás LP Fisher™ série 67C

Product Description

Os Fisher da série 67C são reguladores de alta pressão e estão em conformidade com diversas aplicações em serviço de líquidos e vapores. O design compacto do corpo torna a série 67C ideal para instalações com limitações de espaço. O regulador básico da série 67C vem equipado com uma chave sextavada, ajuste de roda manual, ajuste de mostrador com escala calibrada ou caixa de mola não ajustável resistente à adulteração: 67CW, 67CH, 67CD ou 67CN.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

c-ul-us-listed
ped

Características

  • Compacto
  • Alta estabilidade
  • Listado no UL
  • Revestimento de tintura em pó durável
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
1/4 pol. FNPT
Saída do medidor
1/4 pol. NPT
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
250 psig/17,2 bar
Pressão máxima de saída de emergência
50 psi/3,4 bar acima da pressão de saída
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 a 180 °F / -29 a 82 °C
Peso aproximado
Tipo 67CW: 0,7 libra/0,32 kg
Tipo 67CH: 1 libra/0,45 kg
Tipo 67CD: 0,8 libra/0,36 kg
Tipo 67CN: 1,1 libra/0,50 kg

Documentação e desenhos