Fisher-P-C471 C477

Válvulas internas de purgamento a jato Fisher™ tipos C471 e C477

Product Description

As válvulas são tipicamente usadas nas entradas e tomadas de caminhões bobtail e de transporte e em grandes tanques de armazenamento estacionários. Também podem ser instaladas em linha. Projetadas para uso com propano, butano ou NH3 em temperatura ambiente, as válvulas podem ser usadas em outros gases comprimidos, mas o usuário deve verificar com a fábrica para garantir que as válvulas sejam adequadas para o serviço específico.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

ul-listed
ped

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade
Entrada: 2 or 3 polegadas MNPT / DN 50 ou 80
Saída: 2 ou 3 polegadas FNPT / DN 50 ou 80
Pressão de entrada máxima permitida
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 66 °C / -20 a 150 °F
Pesos aproximados
Tamanhos 2 polegadas / DN 50:
Tipo C471: 11 lb / 5 kg
Tipo C477: 9 lb / 4 kg
Tamanhos 3 polegadas / DN 80:
Tipo C471: 21 lb / 10 kg
Tipo C477: 16 lb / 7 kg

Documentação e desenhos