Fisher-P-C891

Válvulas internas Fisher™ série C891

Product Description

As válvulas internas Fisher série C891 são tipicamente usadas nas entradas e tomadas de caminhões de transporte e em grandes tanques de armazenamento estacionários. Estas válvulas são serializadas para o serviço especificado com o pedido. As válvulas podem ser utilizadas em outros gases comprimidos, mas o usuário deve verificar com a fábrica para garantir que os materiais da válvula sejam adequados para o serviço pretendido.

Modelos e Desenhos CAD: Clique aqui

ul-listed

Características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (PTFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste PTFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Entrada: 2 ou 3 polegadas CL300 RF com flange
Saída: 2 ou 3 polegadas CL300 RF com flange
Pressão de entrada máxima permitida
500 psig / 34,5 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Pesos aproximados
2 polegadas / DN 50: 20 libras / 9 kg
3 polegadas / DN 80: 32 libras / 15 kg

Documentação e desenhos