Fisher-P-Cryogenic

Válvula de controle criogênica Fisher™ easy-e™

Product Description

A válvula criogênica Fisher easy-e é uma válvula de estilo globo, de uma única porta, com materiais de construção em aço inoxidável e capotas de extensão fabricadas. Essas válvulas criogênicas são projetadas para fornecer controle de encolhimento ou de on/off de líquidos e gases a temperaturas criogênicas muito baixas, como -198 °C (-325 °F). Quando necessário, estas válvulas resistentes podem fornecer um corte apertado seguro para aplicações especiais dentro das indústrias de processamento de produtos químicos e hidrocarbonetos, como determinados serviços de gás natural liquefeito.

Certificações
Habilitado para SIL, emissões evasivas, NACE
Serviço crítico
Redução de ruídos, serviços gerais
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Criogênico
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1 até NPS 30
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo.
  • Os materiais de aço inoxidável, selos especializados e tampa de extensão são projetados para atender aos requisitos de temperatura criogênica.
  • A sede de metal para metal foi projetada e fabricada para fornecer um corte de longa duração, confiável e apertado tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura criogênica, sem a necessidade de lapidação periódica.
  • A orientação de gaiola resistente para ET-C e EWT-C oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • Os plugues de válvula balanceados ET-C e EWT-C permitem o uso de atuadores Fisher menores e de menor custo.
  • Os requisitos de baixa vazão podem ser satisfeitos com interno de capacidade restrita padrão ou com plugues de válvula Micro-Form, Micro-Flute ou Micro-Flow.
  • Testes criogênicos extensivos durante o desenvolvimento do projeto de válvula reduzem a necessidade de testes a frio caros para a maioria das aplicações, o que resulta em entrega mais rápida e com maior valor.

Documentação e desenhos