Fisher-P-CSB700

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CSB700

Product Description

Os reguladores com mola operados diretamente da Série CSB700 são projetados para vários tipos de aplicações de redução de pressão. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída e opções de registro de pressão interna ou externa. A Série CSB600 oferece várias opções de proteção contra sobrepressão para atender sua necessidade de aplicação.

Ver animação de operação normal: Clique aqui
Ver animação de fecho rápido: Clique aqui

Características

  • Ferro dúctil e corpos de aço WCC disponíveis
  • Ampla variedade de tamanhos de corpo e conexões de extremidades
  • Com a opção de fecho rápido tipo VSX8
  • Não necessita de ferramentas especiais para o ajuste de pressão e remoção do orifício
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade
Ferro dúctil: 1-1/2 ou 2 NPT, Rp 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 Slip-On
Aço WCC: 1-1/2 ou 2 NPT, Rp 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Pressão operacional de entrada máxima
Força integral (IS): 5 bar / 73 psig
Força diferencial (DS): 16 bar / 232 psig
Pressão de entrada de emergência máxima
Força integral (IS): 5 bar / 73 psig
Força diferencial (DS): 20 bar / 290 psig
Intervalo de pressão de saída
9 mbar a 4,0 bar / 0,13 a 58 psig
Pressão de saída de emergência máxima (caixa)
5,0 bar / 73 psig
Pressão de saída máxima para evitar danos nas peças internas metálicas
1,5 bar / 21,8 psig - não exceder a saída de emergência máxima
Capacidades de temperatura
Conforme padrões PED: -20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Não PED: -30 a 66 °C / -22 a 151 °F
Pesos aproximados
Corpo roscado:
tipo CSB700: 13 kg / 29 lb
tipo CSB704: 14 kg / 31 lb
Corpo flangeado: Adicionar 5,2 kg / 11 lb a pesos listados

Documentação e desenhos