Fisher-P-D and DA

Válvulas de controle Fisher™ D & DA

Product Description

As válvulas de alta pressão Fisher D e DA de porta única são amplamente usadas em indústrias de produção de gás e petróleo. Essas válvulas são especialmente úteis para regulação ou controle on/off de gases ou líquidos que sejam arenosos, viscosos ou que tenham tendência de se acumularem em peças internas da válvula. A válvula DA também é útil em tubulação angular ou em outras aplicações em que uma válvula de autoescoamento seja desejada.

ped
Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço contaminado, erosivo
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500, 3600 psi CWP, 6000 psi CWP
Tipo de conexão de processo
Roscada, flangeada, encaixe de solda, RTJ
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A orientação maciça alinha positivamente o obturador da válvula no anel da sede para aplicações de remoção de alta pressão. O anel da sede parafusado envolve completamente a junta do anel da sede.
  • A junta parafusada da cobertura/corpo permite o reparo ou a manutenção com um mínimo de ferramentas.
  • A válvula está disponível com interno VTC (cerâmico) para serviço em aplicações muito erosivas. O obturador da válvula também está disponível com uma ponta de carboneto de tungstênio e o anel da sede pode ser instalado com um miolo de carboneto de tungstênio de passagem completa para serviço erosivo.
  • As construções de conexão da extremidade e do corpo da válvula estão disponíveis para API, bem como padrões ASME.
  • Os materiais de fixação com parafuso e interno NACE são padrão para todas as aplicações. Estes materiais cumprem os requisitos da NACE MR0175-2002.