Fisher-P-DPC2K

Controlador digital de processos FIELDVUE™ DPC2K da Fisher™

Product Description

O controlador digital de processos FIELDVUE DPC2K da Fisher é um controlador PID eletropneumático que pode substituir os controladores pneumáticos para atender às suas necessidades de circuito PID simples e contínuo. O DPC2K foi projetado para fornecer flexibilidade de aplicação para seu próximo projeto de expansão ou modernização por meio de uma configuração simples e comunicações de rede de alta velocidade.

Características

  • Coloque controle simples na válvula
  • Economize dinheiro e tempo com embalagem integrada, configuração rápida e flexibilidade de aplicação
  • Instale a inteligência de campo para aumentar a segurança, capacidade de resposta e produtividade
  • Forneça dados do processo que não estavam disponíveis anteriormente com conectividade Ethernet de alto nível
  • Transforme as operações substituindo a tecnologia pneumática pela eletropneumática
  • Aborde questões regulatórias e climáticas usando tecnologias de baixo vazamento e aumentando o controle da atuação elétrica
Potência do instrumento
9 a 28 VCC a 1 watt nominal
Certificações
CSA e cSAus: tipo 4X, IP66
ATEX e IECEx: IP66
Protocolo de comunicação
Ethernet: Modbus TCP, HART-IP (comandos comuns e comandos universais)
Serial: Modbus RTU
Transmissão: padrão de 115.200 baud e pode ser configurado de 9.600 a 256.000 baud
Entradas analógicas
(2) 4-20 mA
Saída analógica
(1) 4-20 mA
Opção de sensor de pressão: medidor vedado
Faixas disponíveis: 2,1, 6,9, 20,7, 41,4 e 103 bar (30, 100, 300, 600 e 1500 psi)
Saída pneumática
Direto de ação simples
Consumo de ar estável de baixo vazamento
A pressão de alimentação de 1,4 bar (20 psig): 0,056 Nm3/h (2,1 scfh), média
A pressão de alimentação de 5,5 bar (80 psig): 0,184 Nm3/h (6,9 scfh), média
Pressão de alimentação
Mínimo recomendado: 0,3 bar (5 psig) maior do que os requisitos máximos do atuador
Máximo: 10,0 bar (145 psig) ou faixa de pressão máxima do atuador, o que for menor
Meio: ar ou gás natural
O meio de alimentação deve estar limpo, seco e não corrosivo
Conexões
Pressão de alimentação: 1/4 pol. NPT interno
Pressão de saída: 1/4 pol. NPT interno
Tubulação: 3/8 polegadas recomendadas
Ventilação: 3/8 pol. NPT interno
Elétrica: 1/2 pol. NPT interno, duas entradas de conduíte
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções deste produto.

Documentação e desenhos