Fisher-P-DSA

Dessuperaquecedor de condicionamento de vapor Fisher™ DSA

Product Description

O dessuperaquecedor Fisher DSA usa o vapor de alta pressão para atomização rápida e completa de água de pulverização em linhas de vapor de baixa velocidade. Este dessuperaquecedor é instalado através de uma conexão flangeada em uma tubulação DN 200 (NPS 8) ou maior. Este dessuperaquecedor foi projetado para aplicações que requerem alta rangeabilidade.

ped
Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ, solda de soquete
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Os bocais podem ser mantidos ou substituídos sem ter que substituir a unidade inteira.
  • O dessuperaquecedor DSA é capaz de rangeabilidade 40:1.
  • O dessuperaquecedor DSA pode ser localizado sempre que for conveniente na tubulação.
  • No dessuperaquecedor DSA, o vapor de alta pressão é misturado com a água de pulverização para produzir uma queda de pressão crítica ou quase crítica no vapor de atomização para uma velocidade muito alta. A alta velocidade dispersa a água de pulverização em partículas muito pequenas para rápido arrefecimento.

Documentação e desenhos