Fisher-P-DST-G

Fisher™ Ajuste DST-G

Product Description

O interno DST-G Fisher é especialmente projetado para serviços limpos ou sujos, onde o fluido dissolveu gases que são liberados de uma solução devido a uma redução de pressão (saída de gases). A saída de gases geralmente causa dois tipos de dano: cavitação e erosão pela corrente de fluido. O interno DST-G aumenta a queda de pressão, semelhante ao interno DST, para evitar a cavitação. A erosão é controlada pela gaiola inferior neste interno, que separa a corrente de vazão em jatos menores que são menos propensos a causar danos. Por este interno também podem passar partículas de até 6,35 mm (1/4 pol.) de diâmetro.

Serviço crítico
Saída de gases, Serviço sujo
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Projetado para controlar a saída de gases.
  • Tem um limite de pressão de 175 bar (2.500 psi).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • Os materiais com interno endurecido proporcionam uma excelente resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e inspeção das partes sem que seja preciso retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • A gaiola utiliza grandes slots para separar o vazão em jatos menores que são menos propensos a corroer o corpo da válvula e gerar vibração.

Documentação e desenhos