Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DVC7K

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™

Product Description

O instrumento FIELDVUE DVC7K da Fisher fornece recomendações ao dispositivo por meio de conectividade flexível e interface fácil de usar, além de permitir analisar dados em tempo real para avaliar o desempenho e a confiabilidade, fazendo com que sua operação possa ser executada mais perto do ponto de ajuste, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso.

Características

  • O sistema de alto desempenho e feedback sem conexão elimina contato físico, o que elimina desgaste nas peças e aumenta o ciclo de vida.
  • O sistema eletrônico compatível com uso em campo comprovado resiste aos efeitos de vibração, temperatura e atmosferas corrosivas.
  • Identifique à distância a integridade do conjunto da válvula com o indicador LED NE 107.
  • A interface fácil de usar fornece identificação visual do instrumento, configuração e solução de problemas localmente por meio da interface local do usuário (LUI).
  • Apresenta capacidade de resposta rápida para amplas trocas de etapas e controle preciso para pequenas mudanças de pontos de ajuste.
  • A capacidade de autodiagnóstico do DVC7K proporciona desempenho de válvula e avaliação da integridade sem interromper o processo.
  • O projeto tubular permite que os componentes de trabalho importantes sejam substituídos sem remover o cabeamento de campo ou a tubulação pneumática.
  • Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias de custos de hardware e de instalação significativas.
  • O DVC7K é um dispositivo de comunicação HART 7, portanto, as informações podem ser acessadas em qualquer lugar do circuito. Essa flexibilidade pode reduzir a exposição a ambientes classificados e facilitar a avaliação das válvulas em localizações de difícil alcance.
Classificação da área
Intrinsecamente seguro, à prova de explosão, à prova de ignição por poeira, segurança aumentada, classe/divisão/zona
Certificações
cCSAus (pendente), IECEx/ATEX/NEPSI (próximas)
Protocolo de comunicação
HART7
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Sim
Sinal de entrada
4-20 mA CC, 24 VCC
Pressão máx. de saída
145 psig
Tipo de montagem
Montado integralmente
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura extrema
Controle de posição
Controle modulante, on/off
Controle do processo
Vazão, pressão, temperatura, nível
Fluídos de alimentação
Ar ou gás natural
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções desse produto.

Documentação e desenhos