Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DVI

Dessuperaquecedor de condicionamento de vapor Fisher™ DVI

Product Description

O dessuperaquecedor Fisher DVI injeta água pulverizada na saída da seção venturi, garantindo atomização rápida e mistura excelente. O dessuperaquecedor DVI é facilmente instalado entre as flanges nas linhas de vapor DN25 a DN600 (NPS 1 a 24). Não há peças móveis e o padrão de injeção de água proporciona arrefecimento rápido e total. Ele destina-se a aplicações com alterações de carga moderada e vapor de baixa velocidade.

ped
Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ, solda de soquete
Tamanho da válvula
NPS 1 a 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Controle preciso de temperatura perto da saturação. O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF opcional permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • Os bicos podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
  • O corpo é construído de materiais forjados sem soldas presentes no fluxo da vazão.
  • O dessuperaquecedor DVI pode ser localizado sempre que for conveniente na tubulação.
  • O dessuperaquecedor DVI é facilmente instalado entre as linhas de vapor flangeadas.
  • O dessuperaquecedor DVI está disponível em tamanhos tão pequenos quanto NPS 1.