Fisher-P-enviro-seal

Sistemas de embalagem da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™

Product Description

Os sistemas de embalagem com carga constante ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL da Fisher oferecem uma excelente capacidade de vedação da haste. Esses sistemas são facilmente instalados nas válvulas atuais ou podem ser adquiridos com novas válvulas. Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL ajudam a vedar o processo para conservar fluidos valiosos e proteger o meio ambiente contra a emissão de fluidos perigosos ou poluentes. A longa vida útil e a confiabilidade desses sistemas também reduzem os custos de manutenção e o tempo de inatividade.

Características

  • Conformidade com a lei de ar limpo (Clean Air Act). A excelente vedação da haste do sistema de embalagem ENVIRO-SEAL controla as emissões para abaixo do EPA mínimo de 100 ppm (peças por milhão). Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL fornecem um excelente selo de haste para ajudar a evitar a perda de fluido do processo.
  • Vida útil aprimorada. Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL, juntamente com uma haste de superfície muito lisa e carga ativa, dão a você uma longa vida útil com muito pouca manutenção. A carga ativa fornece uma carga constante durante a vida útil do material de embalagem. Isso reduz significativamente ou, em muitas aplicações, ajuda a eliminar a necessidade de ajuste e manutenção da caixa de embalagem. O sistema de embalagem instalado fornece uma ótima vedação, orientação e transmissão da força de carga.
  • Fácil instalação em válvulas já existentes. Todas as peças necessárias para instalar os sistemas nas válvulas existentes estão disponíveis em um kit prático.
  • Adaptável a muitas aplicações. Os sistemas ENVIRO-SEAL estão disponíveis com embalagens PTFE, grafite ULF ou Duplex para hastes de válvula de diâmetro de 9,5 a 31,8 mm (3/8 a 1-1/4 polegada) em válvulas CL125 a CL600. Os sistemas HIGH-SEAL com embalagem Grafite ULF estão disponíveis para hastes de válvula de diâmetro de 9,5 a 50,8 mm (3/8 a 2 polegadas) em válvulas CL600 a CL2500. Todos os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL PTFE podem ser usados em serviço de vácuo com anéis de embalagem na orientação padrão. Não é necessário inverter os anéis de embalagem PTFE.
Material
PTFE, Grafite ULF, Duplex
Diâmetros da haste da válvula
9,5 a 127 mm (3/8 a 5 polegadas)
Classe de pressão
CL125 a CL2500
Certificações
ISO 15848, FCI 91-1, API
Faixa de temperatura do processo
Consulte os boletins e diretrizes de seleção abaixo

Documentação e desenhos