Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-FB

Válvulas angulares fabricadas FB Fisher™

Product Description

As válvulas angulares fabricadas FB Fisher são usadas com fluidos comprimíveis em aplicações especiais que exigem capacidade máxima de atenuação de ruído e alta capacidade. Aplicações típicas incluem válvulas de redução de vapor principais e válvulas bypass do compressor. As válvulas FB são também comumente usadas para aplicações de gás ácido em instalações de processamento de gás e petroquímicas.

ped
Certificações
CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, condicionamento de vapor, desgaseificação
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga, ferro fundido
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Fonte de alimentação
ASME
Classe de pressão
Flanged, Butt Weld, RTJ
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ
Tipo de sede/vedação
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
Classe de corte
Classe II (FCI 70-2), Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • As gaiolas Whisper Trim™ III ou WhisperFlo™ usadas em válvulas FBD ou FBT podem reduzir o ruído produzido por taxas de vazão altas e grandes quedas de pressão.
  • A nova geração de ruído da válvula é significativamente reduzida reduzindo-se a velocidade da vazão de saída com um design de saída expandida.
  • O design elimina problemas de juntas causados pela expansão e contração térmicas de peças longas, como o conjunto da gaiola.
  • As opções do sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ ou HIGH-SEAL estão disponíveis. Esses sistemas de embalagem fornecem excelente vedação, orientação e transmissão de força de carregamento.
  • Um anel de vedação acionado por mola com anéis antiextrusão PEEK está disponível em válvulas FBT para fechamento Classe V até 316 °C (600 °F). A vedação do orifício está disponível em válvulas FBD para fechamento Classe V acima de 316 °C (600 °F).