Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-GX

Válvula de controle e sistema atuador Fisher™ GX

Product Description

A válvula e o sistema atuador Fisher GX podem atender a uma ampla faixa de requisitos de dimensionamento de vazão e tubulação. Uma construção de três vias está disponível, que é adequada para controle preciso da temperatura. As passagens de engenharia no corpo da válvula fornecem a capacidade ideal e criam um padrão de vazão estável para uma operação suave.

ped
Certificações
CRN, CUTR, emissão evasiva, PED, habilitado para SIL
Serviço crítico
Redução de ruído, cavitação, erosivo, baixa vazão, corrosivo, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Fácil de dimensionar e selecionar.
  • Nenhum dimensionamento do atuador é necessário; a seleção é automática.
  • O atuador otimizado permite uma ampla faixa de suprimento de ar.
  • Engenharia para fácil manutenção.
  • Convergência máxima das peças através dos tamanhos.
  • O interno é substituível.
  • Baixos custos de vida útil.
  • Design robusto, baixo perfil.