Válvulas de alívio interno de montagem embutida Fisher™ Séries H722 e H733

Product Description

As válvulas de alívio interno de montagem embutida Séries H722 e H733 são usadas principalmente para transporte de caminhão de gás de petróleo liquefeito (GLP) e amônia anidra (NH3) ou outros gases comprimidos. Estas válvulas são em aço inoxidável para resistir à ferrugem e corrosão.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

ul-listed
ped

Características

  • Construção em aço inoxidável
  • Molas em aço inoxidável
  • Verdadeiro design interno para aplicações móveis
  • Configurações padrão da mola
  • Sede de nitrilo (NBR)
  • Número de série para identificação
Tamanho e estilo da conexão
2 pol. MNPT
3 pol. MNPT
Flange com RF CL300 de 3 pol.
Materiais de construção
Aço inoxidável, latão
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
480 psig / 33,0 bar
Intervalo de pressão de início de descarga
100 a 400 psig / 6,9 a 27,5 bar
Capacidades de temperatura
Nitrila (NBR): -40 ° a 82 °C/-40 ° a 180 °F
Pesos aproximados
Série H722: 2,75 lb / 1 kg
Série H732: 7,5 lb / 3 kg