Fisher-P-Lever-Lock

Freio do atuador Fisher™ Lever-Lock

Product Description

O freio do atuador Fisher Lever-Lock é usado para operação manual confiável de válvulas borboleta de alto desempenho NPS 3 a 8 Fisher 8560 e NPS 3 e 4 A11. A mola fixa a alavanca manual na placa de quadrante ranhurada, permitindo que o disco da válvula seja travado nos posicionamentos.

ped

Características

  • O atuador consiste em placa de quadrante de ferro dúctil, haste e guia.
  • A configuração oferece posições bloqueadas intermediárias e on/of positivas para controle de vazão
  • A haste pode ter um cadeado para posição aberta/fechada resistente a adulteração.
  • Chaves de limite podem ser montados no atuador de alavanca manual para indicação remota de posição da válvula.
  • Dispositivo de posicionamento disponível para ajustar paradas repetíveis de 0 a 90 graus de rotação.
Acionamento
Quarto de volta, manual
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Manual
Controle de processo
On/off, posicionamento, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula esfera, válvula borboleta, válvula plug excêntrico, válvula tri-excêntrica
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.