Fisher-P-LS200

Reguladores série LS200 da Fisher™

Product Description

O regulador auto-operado LS200 da Fisher é ideal para estações distritais ou aplicações industriais de alta capacidade, como secadores, fornos, caldeiras ou queimadores. O LS200 é uma porta balanceada de grande capacidade com fechamento rápido integrado opcional. A facilidade de manutenção foi o principal objetivo no desenvolvimento deste produto.

Características

  • Manutenção fácil: troca de disco por 1 pessoa em 30 minutos
  • Projeto de falha aberta para aplicações de monitores de estação de distrito
  • Indicador de curso (monitoramento de curso em desenvolvimento)
  • Saída expandida para tubulação curta
  • Local de fechamento rápido no campo conversível (o fechamento rápido pode ser instalado em ambos os lados do corpo)
  • Fechamento hermético
  • Preparado para mistura de H2 de 25%, entre em contato com Impact Partners da Emerson para H2 de 100%
  • Ferro dúctil, ferro cinzento, corpo de aço
  • Fechamento rápido integrado opcional com monitoramento remoto
Tamanho dos corpos
Ferro cinzento: 2x2 DN50x50 com NPT ou 125FF, 2x4 DN50x100 com 125FF
Ferro dúctil: 2x2 DN 50x50 com NPT ou PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 com PN16 ou 150RF
Aço: 2x2 DN 50x50 com NPT ou PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 com PN16 ou 150RF
Pressão operacional de entrada
Tipo LS220: 125 psi/8,6 bar para pontos de controle com menos de 10 psi,
284 psi/19,6 bar para um ponto de controle superior a 10 psi/0,69 bar
Tipo LS250: 284 psi/19,6 bar
Pressão de entrada máxima de emergência
284 psi/19,6 bar
Pressão de saída de emergência máxima (invólucro)
Pressão média: 50 psi/3,44 bar
Pressão alta: 150 psi/10,34 bar
Faixas de mola para LS220, LS224 (350 mm)
Verde claro (4,35 a 5,1 psi/0,3 a 0,35 bar)
Rosa (4,35 a 10,6 psi/0,3 a 0,73 bar)
Azul escuro (4,8 a 15,7 psi/0,33 a 1,08 bar)
Laranja (8,3 a 21,75 psi/0,57 a 1,5 bar)
Faixas de mola para LS250, LS254 (255 mm)
Rosa (20 a 30,3 psi/1,38 a 2,09 bar)
Azul escuro (20 a 44,8 psi/1,38 a 3,09 bar)
Laranja (25 a 60 psi/1,72 a 4,14 bar)
Classificações de temperatura
-20 a 150 ºF/-29 a 66 ºC (Não conformidade com a PED)
-4 a 140 ºF/-20 a 60 ºC
-40 a 150 ºF/-40 a 66 ºC (testado funcionalmente para -40)
Certificações
DVGW, V9, CRN, aprovado para mistura de H2 de 25%, EN334, EN14382
Registro da pressão
Externo
Hidrogênio (H2)
A LS200 foi validada para serviço de hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho da vedação e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte “Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar”.

Documentação e desenhos