Fisher-P-M570

Adaptador de mangueira de enchimento Fisher™ Tipo M570

Product Description

O tipo M570 destina-se à saída de uma mangueira de enchimento de caminhão bobtail, o tipo M570 permite que a mangueira de enchimento seja removida se a válvula de enchimento não fechar. Uma verificação traseira integral no adaptador impede o escape do gás em caso de falha da válvula de enchimento. A válvula de enchimento deve ser reparada o mais rápido possível e o tipo M570 removido da válvula de enchimento.

ul-listed

Características

  • Adaptador de verificação traseira integral
  • Permite que a mangueira de enchimento seja removida facilmente
Tamanho
ACME macho de 1-3/4 polegadas x ACME fêmea de 1-3/4 polegadas
Pressão de entrada máxima
400 psi / 27,6 bar
Peso aproximado
1,1 lb/ 500 gramas

Documentação e desenhos