Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-MR95

Regulador de pressão Fisher™ série MR95

Product Description

Os reguladores série MR95 são reguladores de pressão compactos, de grande capacidade e acionados diretamente. Aplicações típicas incluem vapor superaquecido, injeção de vapor, detecção de vapor, purga de nitrogênio, água de alimentação do boiler, produtos químicos do processo, água de resfriamento, suportes de ensaio, tanques de lavagem, esterilizadores/autoclaves, linhas de combustível, alimentação pneumática e muitas outras.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Versatilidade
  • Capacidade de pressão diferencial
  • Capacidades de serviços especiais
  • Grande taxa de redução
  • Juntas de grafite
  • Pressões de ajuste para 400 psig/27,6 bar
  • Fechamento hermético com assentos de elastômero
  • Fácil manutenção
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Configurações de baixa pressão disponíveis
MR95L: pressões de saída de 2 a 30 psig/0,14 a 2,1 bar
Configurações de alta pressão disponíveis
MR95H: saída de 5 a 150 psig/0,35 a 10,3 bar
MR95HP: saída de 15 a 400 psig/1,0 a 27,6 bar
MR95HT: saída de 15 a 300 psig/1,0 a 20,7 bar e até 343 °C/650 °F
Configurações de diferencial de pressão disponíveis
MR95LD: diferencial de 2 a 30 psi/0,14 a 2,1 bar
MR95HD: 5 a 150 psi/0,35 a 10,3 bar
MR95HDP: 5 a 150 psi/0,35 a 10,3 bar com entrada máxima de 600 psig/41,4 bar
Materiais do corpo e da caixa de molas
Ferro fundido cinza
Aço WCC
Aço LCC
Aço inoxidável
Ligas especiais: Monel®, Hastelloy® C, Alumínio-Bronze
Entre em contato com o escritório de vendas para obter as ligas especiais
Tamanho do corpo
1/4 pol.
1/2 pol./DN 15
3/4 e 1 pol./DN 20 e 25
1-1/2 e 2 pol./DN 40 e 50 (não disponível para os tipos MR95L e MR95LD)
Estilos de conexão de extremidade
NPT, SWE e soldada e integral CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF e PN 16/25/40 RF; tudo com 14 pol face a face (EN flangeado - 356 mm face a face)
Pressão máxima de entrada
1000 psig/69,0 bar
Pressão máxima de saída
450 psig/31,0 bar
Registro de pressão
Interna ou externa
Pesos aproximados série MR95H
Corpo NPT 1/4: 2,3 kg/5 lb
Corpo 1/2 pol./DN 15: 4,5 kg/10 lb
Corpos 3/4 e 1 pol./DN 20 e 25: 10 kg/22 lb
Corpos 1-1/2 e 2 pol./DN 40 e 50: 25 kg/55 lb
Pesos aproximados série MR95L
Corpo NPT 1/4: 3,2 kg/7 lb
Corpo 1/2 pol./DN 15: 6,8 kg/15 lb
Corpos 3/4 e 1 pol./DN 20 e 25: 16 kg/35 lb
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos