Fisher-P-N120

Válvula de contrapressão Fisher™ série N120

Product Description

A válvula de contrapressão série N120 é instalada após o medidor e mantém a contrapressão no medidor até que o vapor seja forçado de volta ao tanque através do eliminador de vapor. Desta forma, o vapor não pode se formar dentro do medidor durante a entrega do líquido. Destinada a bombas menores, a série N120 é ideal em aplicações como instalações de enchimento de cilindros. Todas as unidades possuem uma bossa de conexão presa de 1/4 polegada FNPT no lado da entrada do corpo e podem ser usadas tanto para a manutenção de gás LP quanto de amônia anidra (NH3).

Características

  • Projetadas para uso com propano, butano e amônia anidra à temperatura ambiente
  • Ideal para a instalação de enchimento do cilindro
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Tipo N120-06-3: 3/4 polegadas FNPT
Tipo N120-08-3: 1 polegada FNPT
Definição de pressão diferencial
12 psid / 0,83 bar
Faixa de pressão diferencial
10 a 20 psid / 0,69 a 1,4 bar
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 60 °C / -20 a 140 °F

Documentação e desenhos