Fisher-P-N300 N400

Válvula de globo Fisher™ série N300 e válvula de ângulo Fisher™ série N400

Product Description

As válvulas de globo e de ângulo são utilizadas em plantas a granel para controlar a vazão de gás em sistemas de tubulação, em tanques de armazenamento, em caminhões e em bombas ou compressores. Sua configuração permite a instalação em um trecho reto do tubo (corpo do globo) ou onde for desejado fazer uma alteração no sentido da tubulação (corpo do ângulo). Todas as válvulas têm uma bossa de 1/4 polegadas conectada no lado jusante do corpo.

ul-listed
ped

Características

  • Construção robusta
  • Alta capacidade de vazão
  • Listado no UL
  • Construção de disco de válvula de rolamento de esferas
  • Discos de sede PTFE em vez de borracha sintética para manutenção especial onde a borracha sintética não é compatível
  • Pacote acionado por mola PTFE
  • Bossa de 1/4 polegadas FNPT conectada no lado a jusante do corpo
Configurações disponíveis
Séries N301, N310, N401 e N410: válvulas de ferro dúctil robustas para a manutenção de gás LP ou amônia anidra (NH3). Variando de tamanho de 1/2 a 3 polegadas
Séries N350 e N450: válvulas de globo e de ângulo econômicas para a manutenção de gás LP. Disponível em tamanhos de 1/2 e 3/4 polegadas.
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade
FNPT de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 ou 3 polegadas FNPT ou 3 polegadas / DN 80 CL300 RF Flangeado
Pressão operacional máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 66 °C / -20 a 150 °F

Documentação e desenhos