Fisher-P-N480 N481

Válvula de mangueira Fisher™ tipos N480 e N481

Product Description

As válvulas de mangueira Fisher tipos N480 e N481 são projetadas como válvulas de fechamento primárias de ação rápida para a extremidade da mangueira de transferência em caminhões de entrega bobtail. Válvulas padrão podem ser utilizadas com propano, butano e amônia anidra (NH3) à temperatura ambiente. Para outros Gases LP e gases comprimidos ou outras condições de temperatura, consulte a fábrica. Para maior segurança, o tipo N480 é projetado para permanecer fechado exceto quando conectado à alavanca de trabalho em posição aberta.

ul-listed

Características

  • Configuração de corpo angular em 45° para fácil manuseio durante operação de transferência
  • Ação rápida
  • Acoplamento canelado para encaixe rápido
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
1-3/4 polegada ACME x 1 polegada NPT
Pesos aproximados
Tipo N480: 5,3 lb / 2 kg
Tipo N481: 4,2 lb / 2 kg
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C / -20 a 160 °F

Documentação e desenhos