Fisher-P-N562

Válvulas de fechamento de emergência Fisher™ série N562

Product Description

As válvulas de fechamento de emergência série N562 (ESVs) são projetadas para a proteção de vagões ferroviários e se encaixam nas válvulas de fechamento nos vagões-tanques ferroviários. Tipicamente, são utilizadas três tipo N562: duas nas linhas de líquidos e uma na linha de vapor. Operada pneumaticamente, a válvula é aberta e fechada por meio de um acoplamento de desconexão rápida padrão. O fechamento remoto de um ou mais pontos é realizado através da pressão exaustiva da câmara do pistão das válvulas com uma válvula de controle pneumática.

ul-listed

Características

  • Fechamento em caso de incêndio
  • Fechamento em caso de vazão excessiva
  • Capacidade de fechamento remoto
  • Construção em aço inoxidável
  • Peso leve
  • Flexibilidade nas aplicações
  • Acoplamentos sextavados e conexões ACME para fácil montagem de tubulação
  • O elemento fusível fornece liberação térmica
Tamanhos de corpos e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
N562-16: FNPT de 2 polegadas x FNPT de 2 polegadas
N562-18: FNPT de 2 polegadas x 2-1/4 ACME macho
N562-26: FNPT de 2 polegadas x 3-1/4 ACME macho
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Opções de elastômero
Nitrilo (NBR), Kalrez®, & Viton®
Ponto de fusão de liberação térmica
100 °C / 212 °F
Peso aproximado
Saída FNPT: 12 lb / 5,4 kg
Saída Acme: 14,5 lb / 6,6 kg

Documentação e desenhos