Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-NotchFlo DST

Válvula de controle Fisher™ NotchFlo™ DST

Product Description

As válvulas de controle Fisher NotchFlo DST são projetadas para serviços sujos e cavitadores. O interno utiliza uma série de restrições e expansões de vazão para eliminar a cavitação, permitindo que partículas com diâmetro de até 12,7 mm (1/2 polegada) passem sem obstrução.

ped
Certificações
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação, serviço sujo
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, solda de soquete
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Projetada para evitar a cavitação.
  • Tem um limite de queda de pressão de 290 bar (4.200 psi).
  • Podem passar partículas com diâmetro de até 12,7 mm (1/2 polegada).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • Os assentos metálicos endurecidos fornecem um corte apertado para minimizar a erosão do assento.
  • O trim do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.

Documentação e desenhos